Référence du système

Mesures CT de seringues prêtes à l'emploi avec ZiMo

Solutions système | Mobilité | Robotique mobile

Task & Solution
  • Échange d'échantillons hautement automatisé, sûr et flexible
  • Le bras robotisé intégré peut manipuler avec précision les types d'échantillons les plus divers et les stocker dans un système d'étagères modulaire d'une capacité allant jusqu'à 80 échantillons
  • Grâce à la fixation magnétique, le changement d'échantillon est rapide, simple et ne nécessite aucun outil.

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message